Product K80LGRXPQ
LED-signaallamp
Bestelnummer: 3079465Altern. bestelnummer : 79465
- beschermingsgraad IP67
- connector M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18…30 VDC
- beschermingsgraad IP67

Algemene gegevens
| EAN | 662488794651 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 317 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, geel |
| Window material | acryl, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMBDX80DIN
Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20…+90 °C |
3077161 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |