Product  M25UEQ8

Ultrasoonsensor

zender

Bestelnummer: 3079745

Altern. bestelnummer : 79745

    • front geluidsconverter en huls uit V4A 1.4401 (AISI 316)
    • max. reikwijdte 50 cm
    • beschermingsgraad behuizing IP68 / IP69K, volledig vergoten met rugzijde deksel behuizing uit polysulfoon
    • Geschikt voor 200.000 reinigingscycli met water bij 85°C voor de duur van 15 min en aansluitend snelle afkoeling
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • connector, M12x1, 4-polig
#

Algemene gegevens

EAN 662488797454
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272801 -/- ultrasone eenrichtingsbarrière
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 158.76  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte Ø 25 mm
Straalrichting recht
Reikwijdte 0…500 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Wash down

Aansluittoebehoren

6933086
6933093

Select Country

Turck worldwide

to top