Product M25URBQ8
Ultrasoonsensor
ontvanger
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3079746Altern. bestelnummer : 79746
- front geluidsconverter en huls uit V4A 1.4401 (AISI 316)
- max. reikwijdte 50 cm
- beschermingsgraad behuizing IP68 / IP69K, volledig vergoten met rugzijde deksel behuizing uit polysulfoon
- Geschikt voor 200.000 reinigingscycli met water bij 85°C voor de duur van 15 min en aansluitend snelle afkoeling
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- schakeluitgang PNP/NPN, N.O.
- connector, M12x1, 5-polig
- hoge en lage gevoeligheid selecteerbaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488797461 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272801 -/- ultrasone eenrichtingsbarrière |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 158.76 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | Ø 25 mm |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 0…500 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
| Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Bestand tegen chemicaliën |
Data Sheets
CAD DXF-bestand
CAD STP-bestand
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
|
WKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933548 |