Product UM-FA-9A
Veiligheidsrelais
voor OSSD en potentiaalvrije contacten
Bestelnummer: 3081227Altern. bestelnummer : 81227
- instelling via DIP-switch
- 3 veiligheidsschakeluitgangen (N.O.)
- max. 6 A
- bedrijfsspanning 24 V AC/DC +‐10%
- beschermingsgraad IP54
- veiligheidscategorie 4 volgens ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
- Safety Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC 61508/62061
- Performance level (PL) e volgens ISO 13849-1
- stop categorie 0 volgens IEC/EN 60204-1

Algemene gegevens
| EAN | 662488812270 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
| Goederencode | 85364900990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 262 g |
Technische gegevens
| Functie | Safety relay |
| Bouwvorm | klemmenbehuizing |
| Bedrijfsspanning | 21…28 VAC / 21…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact |
| Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |