Product  UM-FA-11A

Veiligheidsrelais

voor OSSD en potentiaalvrije contacten

Bestelnummer: 3081228

Altern. bestelnummer : 81228

    • instelling via DIP-switch
    • 2 veiligheidsschakeluitgangen (N.O.)
    • 1 hulpschakeluitgang (N.C.)
    • max. 7 A
    • bedrijfsspanning 24 V AC/DC +‐10%
    • beschermingsgraad IP54
    • veiligheidscategorie 4 volgens ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
    • Safety Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC 61508/62061
    • Performance level (PL) e volgens ISO 13849-1
    • stop categorie 0 volgens IEC/EN 60204-1
#

Algemene gegevens

EAN 662488812287
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 261  g

Technische gegevens

Functie Safety relay
Bouwvorm klemmenbehuizing
Bedrijfsspanning 21…28 VAC / 21…28 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C.
Elektrische aansluiting Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top