Product RP-RM83F-75LT
Noodstop
Veiligheidstrekschakelaar
Bestelnummer: 3081876Altern. bestelnummer : 81876
- Trekschakelaar
- Voldoet aan IEC 60947-5-1
- geïntegreerde noodstop-schakelaar
- weergave van draadspanning
- Maximale draadlengte: 75 m
- Vereist: toebehorenkit voor trekkoordschakelaar
- 2 veiligheidsuitgangen, N.C.
- 2 hulpcontacten, N.O.

Algemene gegevens
| EAN | 662488818760 |
| Goederencode | 85369095000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1103 g |
Technische gegevens
| Functie | Trekkoord-veiligheidsschakelaar |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte, klemmenkast met kabelwartel |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgegoten aluminium legering |
| Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |