Product K50FLGRXP
Leddisplay
Signaallamp
Bestelnummer: 3083416Altern. bestelnummer : 83416
- rondom zichtbare LED-lamp
- vlakke montage
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18…30 VDC
Algemene gegevens
EAN | 662488834166 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 234 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | groen, rood |
Aantal kleuren/segmenten | 2 |
Dimbaar | nee |
In cascade monteerbaar | nee |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69 |