Product SMB30A
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3032723Altern. bestelnummer : 32723
- M30-doorvoer
- voor sensoren met 30 mm schroefdraad

Algemene gegevens
| EAN | 662488327231 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | VN |
| Gewicht | 81.65 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 69 x 45 x 61 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4401 (AISI 316) |