Product SMB30SC
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3052521Altern. bestelnummer : 52521
- montagebeugel
- kunststof, zwart
- geschikt voor 30 mm schroefdraad
- Voor de wandmontage zijn 2 M7 moeren voor sleutelwijdte 11 nodig alsook 2 M7 schroeven; niet meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488525217 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 82.55 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 29 x 66.5 x 58.7 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polyester |