Product  SLPE25-1110P8

Veiligheidslichtgordijn

Zender

Bestelnummer: 3083570

Altern. bestelnummer : 83570

    • Kabel met M12 × 1-connector, 8-polig, 300 mm
    • Beschermingsklasse IP65
    • Vlakke behuizing zonder dode zone
    • Instelling van de scancode via DIP-schakelaar
    • Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 25 mm
    • Scangebied 1110 mm (L1)
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488835705
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 1723.65  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 1110 mm
Reikwijdte 100…7000 mm
Optische resolutie 25 mm
Aantal stralen 56
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3072210

Select Country

Turck worldwide

to top