Product  SLPCR14-550P8

Veiligheidslichtgordijn

Ontvanger

Cascadeerbaar

Bestelnummer: 3083600

Altern. bestelnummer : 83600

    • Kabel met M12 × 1-connector, 8-polig, 300 mm
    • Aansluiting op cascadeerbare knooppunten via DEE2R‐8…
    • Beschermingsklasse IP65
    • Vlakke behuizing zonder dode zone
    • Instelling via DIP-switch
    • Reduceerbare resolutie
    • Onderdrukkingsfunctie
    • Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 14 mm
    • Scangebied 550 mm (L1)
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488836009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 1678  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 550 mm
Reikwijdte 100…7000 mm
Optische resolutie 14 mm
Aantal stralen 55
In cascade monteerbaar Ja
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 300.0  m
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3072210

Select Country

Turck worldwide

to top