Product SLPR25-830
Veiligheidslichtgordijn
Ontvanger
Bestelnummer: 3083672Altern. bestelnummer : 83672
- Elektrische aansluiting via RDLP‐8 met open uiteinde of via DELPE‐8 met M12 × 1-connector, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Vlakke behuizing zonder dode zone
- Instelling via DIP-switch
- Reduceerbare resolutie
- Onderdrukkingsfunctie
- Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
- Resolutie 25 mm
- Scangebied 830 mm (L1)
- Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
- Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 conform IEC 61508

Algemene gegevens
| EAN | 662488836726 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 3039 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 830 mm |
| Reikwijdte | 100…7000 mm |
| Optische resolutie | 25 mm |
| Aantal stralen | 42 |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Met muting functie | Nee |
| Heropstartvergrendeling | instelbaar |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabelinvoer voor vlakke connector |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |