Product SLPCP14-830P88
Veiligheidslichtgordijn
Zender/ontvangerpaar
Cascadeerbaar
Bestelnummer: 3083751Altern. bestelnummer : 83751
- Kabel met M12 × 1-connector, 8-polig, 300 mm
- Aansluiting op cascadeerbare knooppunten via DEE2R‐8…
- Beschermingsklasse IP65
- Vlakke behuizing zonder dode zone
- Instelling via DIP-switch
- Reduceerbare resolutie
- Onderdrukkingsfunctie
- Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
- Resolutie 14 mm
- Scangebied 830 mm (L1)
- Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
- Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 conform IEC 61508

Algemene gegevens
| EAN | 662488837518 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 2681 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 830 mm |
| Reikwijdte | 100…7000 mm |
| Optische resolutie | 14 mm |
| Aantal stralen | 83 |
| Lichtsoort | IR |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Met muting functie | Nee |
| Heropstartvergrendeling | instelbaar |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 300.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
DEE2R-875D
Aansluitkabel, pvc, geel, kabellengte: 22,9 m, contraconnector, M12 × 1, 8-polig, op connector, M12 × 1, 8-polig |
3072210 |