Product K30APTGRF2Q
Pick-to-Light
Bestukkingssensor
capacitieve sonde
Bestelnummer: 3085202Altern. bestelnummer : 85202
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige connector, M12x1
- job-LED: groen
- weergave foute manipulatie: -
- activeringsindicatie: rood
- bedrijfsspanning 12…30 VDC
- PNP-schakelfunctie
- N.O.-contact

Algemene gegevens
| EAN | 662488852023 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Functie | Touch drukknop |
| Lichtsoort | groen, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 2 |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |