Product WLB32C850PB
Lineaire ledlamp
In de metalen behuizing
Bestelnummer: 3087487Altern. bestelnummer : 87487
- Cascadeerbaar via koppeling, M12 × 1, 4-polig
- AAN/UIT-schakelaar
- Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Lichtlengte: 850 mm
- Lengte behuizing: 877 mm
- Kleur: Wit
- kabel, 2m

Algemene gegevens
| EAN | 662488874872 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
| Goederencode | 94054239900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 901 g |
Technische gegevens
| Functie | Work light strip |
| Lichtsoort | wit |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | 2-traps |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
LMBWLB32
Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen |
3090623 |
|
LMBWLB32MAG
Klikbevestiging voor WLB32 werklap, voor bevestiging aan metalen oppervlakken |
3087851 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625206 |