Product  TL30FBBBBBQ

LED-signaallamp

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.

Bestelnummer: 3090704

Altern. bestelnummer : 90704

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP65
    • connector M12x1
    • kleuren: 5x blauw (COL 1-5)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488907044
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 172  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort Blauw, Blauw, Blauw, Blauw, Blauw
Aantal kleuren/segmenten 5
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL Thermoplastische kunststof, zwart
Window material acryl, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Montagetoebehoren

3056884
3054451

Aansluittoebehoren

6625130
6625133

Select Country

Turck worldwide

to top