Product  LE550DQ

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (driehoeksmeting)

Met schakeluitgangen

Bestelnummer: 3094196

Altern. bestelnummer : 94196

    • 2-cijferig, 8-segment-display
    • draaibare connector, M12 x 1, 5-polig
    • reikwijdte: 100…1000 mm
    • laserklasse 2, rood, 650 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • resolutie bij 100 mm - 600 mm afstand : < 0,5 mm
    • resolutie bij 600 mm - 1000 mm afstand : < 1 mm
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • twee schakeluitgangen, PNP/NPN configureerbaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488941963
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 249.48  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Triangulatie
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56 x 26 x 77 mm, LE550
Reikwijdte 100…1000 mm
Optische resolutie 1 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top