Product LE550D
Foto-elektrische sensor
Diffuse lasersensor (driehoeksmeting)
Met schakeluitgangen
Bestelnummer: 3094198Altern. bestelnummer : 94198
- 2-cijferig, 8-segment-display
- kabel, PVC, 2 m
- reikwijdte: 100…1000 mm
- laserklasse 2, rood, 650 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- resolutie bij 100 mm - 600 mm afstand : < 0,5 mm
- resolutie bij 600 mm - 1000 mm afstand : < 1 mm
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- twee schakeluitgangen, PNP/NPN configureerbaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488941987 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 282 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Triangulatie |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 56 x 26 x 60 mm, LE550 |
| Reikwijdte | 100…1000 mm |
| Optische resolutie | 1 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |