Product LTF12IC2LD
Foto-elektrische sensor
Diffuse lasersensor (looptijdmeting)
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3094851Altern. bestelnummer : 94851
- 2-cijferig, 8-segment-display
- kabel, PVC, 2 m
- reikwijdte: 0.05…12 m
- laserklasse 2, rood, 660 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- resolutie: 0.3…3 mm
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- PNP/NPN-schakeluitgang, programmeerbaar
- analoge uitgang: 4…20 mA

Algemene gegevens
| EAN | 662488948511 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 503.49 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 77 x 26 x 56 mm, LTF |
| Reikwijdte | 50…12000 mm |
| Optische resolutie | 3 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |