Product  LTF12UC2LDQP

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (looptijdmeting)

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3094854

Altern. bestelnummer : 94854

    • 2-cijferig, 8-segment-display
    • kabel, PVC, 150 mm, met connector, recht, M12 x 1, 5‐polig
    • reikwijdte: 0.05…12 m
    • laserklasse 2, rood, 660 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • resolutie: 0.3…3 mm
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • PNP/NPN-schakeluitgang, programmeerbaar
    • analoge uitgang: 0…10 V
#

Algemene gegevens

EAN 662488948542
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 396  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 77 x 26 x 56 mm, LTF
Reikwijdte 50…12000 mm
Optische resolutie 3 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top