Product K30APT2GRF2Q
Pick-to-Light
Bestukkingssensor
capacitieve sonde
Bestelnummer: 3096588Altern. bestelnummer : 96588
- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- 4-polige connector, M12 × 1
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- PNP-schakeluitgang, N.O.
- capacitieve voeler van de tweede generatie
- hoge ongevoeligheid tegenover foutief gebruik door spatwater, reinigingsmiddelen, oliën en andere vreemde stoffen

Algemene gegevens
| EAN | 662488965884 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Functie | Touch drukknop |
| Lichtsoort | groen, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 2 |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
SMB22A
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L |
3079414 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |