Product WLB32C570MQ
Werklamp
Work light strip
Bestelnummer: 3097314Altern. bestelnummer : 97314
- cascadeerbaar met contraconnector, M12 x 1, 4-polig
- bewegingsmelder
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Kleur: Wit
- connector M12x1
Algemene gegevens
EAN | 662488973148 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
Goederencode | 94054239900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 634 g |
Technische gegevens
Functie | Work light strip |
Lichtsoort | wit |
Aantal kleuren/segmenten | 1 |
Dimbaar | 2-traps |
In cascade monteerbaar | ja |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, AL |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
LMBWLB32
Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen |
3090623 | |
LMBWLB32MAG
Klikbevestiging voor WLB32 werklap, voor bevestiging aan metalen oppervlakken |
3087851 |
Aansluittoebehoren
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625206 | |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |