Product  LCF12LEVMP

Beeldverwerking

C-mount objectief

Bestelnummer: 3097347

Altern. bestelnummer : 97347

    • met focusblokkade en afschermingsvergrendeling
    • geschikt voor VE smart-camera
    • 12 mm brandpuntsafstand
    • minimale werkafstand: 110 mm
    • minimaal gezichtsveld: 49 x 37 mm
    • formaat: 2/3”
#

Algemene gegevens

EAN 662488973476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310203 -/- optiek (beeldverwerking) (lenzen)
Goederencode 90029000000
Land van herkomst CH
Gewicht 117.93  g

Technische gegevens

Brennweite 12 mm
Resolution 1600 × 1200 pixels

Functietoebehoren

3084797
3097532
3097531
3097530
3097529

Select Country

Turck worldwide

to top