Product LEDRRV70XD5-PM
beeldverwerking
ringlamp
Bestelnummer: 3097364Altern. bestelnummer : 97364
- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Instelling van de lichtintensiteit d.m.v. potentiometer

Algemene gegevens
| EAN | 662488973643 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- belichting (beeldverwerking) (belichting) |
| Goederencode | 94054239900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 249.48 g |
Technische gegevens
| Functie | Oppervlaklicht |
| Lichtsoort | rood |
| Dimbaar | Potentiometer |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M8 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Window material | acryl |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |