Product  Q4XFILAF110-Q8

Foto-elektrische sensor

laserafstandssensor (triangulatie)

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3097542

Altern. bestelnummer : 97542

    • 4-cijferig 7-segment-LED-display
    • 3 Toetsen
    • uitgangsweergave (geel)
    • IP67/69K
    • ECOLAB gecertificeerd
    • reikwijdte: 35…110 mm
    • laserklasse 1, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • analoge uitgang: 4…20 mA
    • rechthoekige bouwvorm
    • roestvaststalen behuizing, V4A (1.4404)
#

Algemene gegevens

EAN 662488975425
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 153  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Achtergrond-/voorgrondonderdrukking
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Reikwijdte 35…110 mm
Optische resolutie 0.15 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP68/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën

Aansluittoebehoren

6625016
6933455
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top