Product  SG-TL70-ALM

LED-signaallamp

modulaire signaalzuil

audiosegment

Bestelnummer: 3801150

Altern. bestelnummer : 801150

    • Zwarte kunststof behuizing
    • Beschermingsklasse IP65 (gemonteerd)
    • alarm, omnidirectioneel
    • configuratie via DIP-schakelaar
    • vier instelbare luidsterkte-intensiteiten (85 dB – 101 dB)
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488008321
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 136.08  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Aantal kleuren/segmenten 1
Akoestisch signaal Toonsoort instelbaar
Luidsterkte 101 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Functietoebehoren

3092223
3092224
3092226
3092227

Select Country

Turck worldwide

to top