Product  TL50AOSIKQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3801287

Altern. bestelnummer : 801287

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • connector M12x1
    • Flexibele weergave door RGB-leds
    • Aansturing van door de gebruiker gedefinieerde of vooraf gedefinieerde lichtkleuren
    • Knipperfunctie, afwisselingen, tweekleurige weergave en intensiteitscontrole
    • parametrering via IO-Link
    • lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, continu geluid met regelbare intensiteit max. 95 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488009342
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 170  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort RGB
Akoestisch signaal Continu geluid met instelbare intensiteit
Luidsterkte 95 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material kunststof, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top