Product K50L2RGB7AL1Q
LED-signaallamp
LED-lamp met toonsignaal
Bestelnummer: 3802151Altern. bestelnummer : 802151
- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 95dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Algemene gegevens
EAN | 662488014933 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 130 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | RGB |
Aantal kleuren/segmenten | 7 |
Akoestisch signaal | Continu geluid |
Luidsterkte | 95 dB |
Dimbaar | Nee |
In cascade monteerbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Configuratiesoftware
Productflyer
Productoverzicht
USB-driver
Montagetoebehoren
![]() |
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |