Product  S22L2SRGB7Q

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3804240

Altern. bestelnummer : 804240

    • Rondom zichtbare ledlamp
    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M22 × 1,5
    • Beschermingsklasse IP67 / IP69K
    • Materialen bestand tegen UV-licht
    • Stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
    • In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
    • Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
    • connector, M12 x 1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488030520
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 19.5  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort RGB
Aantal kleuren/segmenten 7
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top