Product S22L2SRGB7T
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3804241Altern. bestelnummer : 804241
- Rondom zichtbare ledlamp
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M22 × 1,5
- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- Materialen bestand tegen UV-licht
- Stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- schroefklemmenaansluiting
- bedrijfsspanning 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488030537 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 21.32 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | RGB |
| Aantal kleuren/segmenten | 7 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69 |