Product  ABR3106-WPE2

Barcodelezer — scanner

Bestelnummer: 3804439
    • Op camera gebaseerde barcodelezer, 1D/2D-codes
    • Resolutie van 1,2 MP, 1280 × 960
    • 6-mm lens
    • Geïntegreerde verlichting, wit, gepolariseerd
    • Bedrijfsspanning 5…30 VDC
    • Twee PNP/NPN-schakeluitgangen selecteerbaar via software
    • Industrial Ethernet: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
    • Seriële interface, RS232/RS422
    • Compacte aluminium behuizing
    • Beschermingsklasse IP65
#

Algemene gegevens

EAN 662488032302
Goederencode 85365019000
Land van herkomst VN
Gewicht 403  g

Technische gegevens

Functie Barcodelezer - scanner
Lichtsoort wit
Brennweite 6 mm
Resolution 1280 × 1024 pixels
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP/NPN
Communicatieprotocol EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 1.0  m
Materiaal behuizing aluminium
Omgevingstemperatuur 0…+45 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top