Product STP-M12D-430
Verlengkabel
Ethernet-kabel
Bestelnummer: 3806416Altern. bestelnummer : 806416
- M12 × 1-contraconnector, recht, 4-polig, D-gecodeerd
- Greep: PUR, zwart
- Koppelmoer: vernikkeld messing
- RJ45-connector, 8-polig
- Vergulde contacten, 8 × 24 AWG
- Kabeldiameter: 6,20 mm
- Kabelmantel: PUR, groen
- Beschermingsklasse IP67
- Temperatuurbereik: -40 °C…+70 °C
- Nominale spanning: 50 VDC/VAC
- Stroombelastbaarheid: 2 A
- Afgeschermd
- Kabellengte: 9,14 m

Algemene gegevens
| EAN | 662488049539 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, leiding (andere, niet geklassificeerd) [BAB084001] |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | TW |
| Gewicht | 402 g |
Technische gegevens
| Kabellengte | 9.140 m |