Product SI-MAGB2SMQD
Veiligheidstechnologie
Veiligheidsschakelaars
Magnetisch
Bestelnummer: 3807139Altern. bestelnummer : 807139
- Contactloze schakelaar
- Manipulatiebestendig door gecodeerde magneten
- Vereist gecodeerde magneten SI-MAGB2MM voor bedrijf
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 normally closed-contact (NC)
- 1 normally open-contact (NO)

Algemene gegevens
| EAN | 662488055714 |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | HU |
| Gewicht | 22.68 g |
Technische gegevens
| Functie | Magnetische veiligheidsschakelaar |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Reikwijdte | 3…14 mm |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M8 × 1 |
| PL volgens EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Categorie volgens ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging | laag |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |