Product SSA-EB1P-02-A01
Noodstop
noodstoptoets
niet verlicht
Bestelnummer: 3810952- Noodstopknop
- Console-inbouw voor 30 mm montagegat
- 2 NC-contacten
- 40 mm actuator
- Druk- en draaimodus voor noodstop / vrijgave
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 × 1, 5-polig

Algemene gegevens
| EAN | 662488090319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 98 g |
Technische gegevens
| Functie | Noodstopdrukknop, niet verlicht |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Communicatieprotocol | ISD |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -25…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |