Product SD50P300WSQP
LED Display
Matrix LED Display
Bestelnummer: 3817047- Programmeerbaar alfanumeriek ledmatrixdisplay, 8 × 96 pixels, witte leds
- RGB-statusleds
- Via Modbus-communicatie kan een groot aantal teksten worden gemaakt
- Beschermingsklasse IP65
- Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Aansluiting: Kabel van 150 mm met connector, M12 × 1, recht, 4-polig
- Parametrisering via Modbus

Algemene gegevens
| EAN | 662488449094 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85312020900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 346 g |
Technische gegevens
| Functie | LED matrix display |
| Lichtsoort | wit |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Communicatieprotocol | Modbus RTU |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), zwart |
| Window material | Polycarbonaat, helder |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |