Product  NI30-Q130-ADZ30X2-B1131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 42100
    • rechthoekig, hoogte 48mm
    • actief vlak vooraan
    • kunststof, PBT
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • connector, 7/8"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101092820
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 665  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 130 x 57 x 48 mm, Q130
Nominale schakelafstand 30 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top