Product NI75U-CP80-FDZ30X2
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4280900- rechthoekig, hoogte 41 mm
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- groot detectiebereik
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- AC 2-draads, 20...250 VAC
- DC 2-draads, 10...300 VDC
- aansluitprogrammeerbaar (NC/NO)
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101094275 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 261 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
| Nominale schakelafstand | 75 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.010 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |