Product BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4281160- Gladde buis, 6,5 mm diameter
- Roestvast staal, 1.4427 SO
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Hoge schakelafstand
- Hoge schakelfrequentie
- Overbondige inbouw mogelijk
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101150254 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 6 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 6.5 mm |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4427 SO |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
EPLAN Electric P8
Aansluittoebehoren
|
PKGV3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625385 |