Product  NI15-M30-AZ3X/S120

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 4316506
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • voor temperaturen tot +120°C
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170313
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 295  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+120 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945103
6945005

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top