Product  NI10-K20-AZ3X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 43585
    • gladde behuizing, 20mm diameter
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101095517
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 136  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 20 mm
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69464

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top