Product NI1.5-KSR13R-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
Inductieve sensor (radiaal)
positiecontroller voor de klemtechniek
Bestelnummer: 4430121- compacte positiecontroller voor detectie op persluchtklemmen KSR13R met twee sensoren en LED's
- actieve vlakken radiaal
- kunststof, PBT-GF20-V0, zwart
- bevestigingsgaten met metalen hulzen
- kabel: PUR bestraald
- magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
- volgens norm EN 60947-5-2
- volgens norm EN EN 61000‐4‐3
- volgens norm E03.75.020.N (7.2.6.1 EMC)
- DC 4-draads, 10…65 VDC
- 2 x N.O.
- connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101096606 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 40 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | positiecontroller voor de klemtechniek |
| Nominale schakelafstand | 1.5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF20-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Magneetveldvast |