Product  NI1.5-KSR13A-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34

Inductieve sensor (axiaal)

positiecontroller voor de klemtechniek

Bestelnummer: 4430122
    • compacte controleset voor pneumatische klemmen KSR13A met twee sensoren en LED's
    • actieve vlakken axiaal
    • kunststof, PBT-GF20-V0, geel
    • bevestigingsgaten met roestvaststalen hulzen
    • kabel: PUR bestraald
    • magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
    • volgens norm EN 60947-5-2
    • volgens norm EN EN 61000‐4‐3
    • volgens norm E03.75.020.N (7.2.6.1 EMC)
    • DC 4-draads, 10…65 VDC
    • 2 x N.O.
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101096613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Bouwvorm positiecontroller voor de klemtechniek
Nominale schakelafstand 1.5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 0.20  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top