Product  BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4470224
    • rechthoekig, hoogte 26mm
    • actief vlak in 4 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • LED met hoge lichtsterkte
    • DC 2-draads, 10…65 VDC
    • N.O.-contact
    • kabel met connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101209235
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst CN
Gewicht 75  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 43 x 26 x 26 mm, QN26
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top