Product BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
Inductieve sensor
met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 4470228- rechthoekig, hoogte 26mm
- actief vlak in 4 richtingen positioneerbaar
- kunststof, PBT-GF30-V0
- LED met hoge lichtsterkte
- beschermde behuizing voor toepassingen in het lasbereik
- voor temperaturen tot +100°C
- DC 2-draads, 10…65 VDC
- N.O.-contact
- kabel met connector

Algemene gegevens
| EAN | 4047101228779 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 72 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 43 x 26 x 26 mm, QN26 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, met bescherming tegen lasspatten |
| Omgevingstemperatuur | -25…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | weldguard® |