Product  BI1U-EG05-AP6X-V1331

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4602117
    • schroefdraad, M5 x 0,5
    • roestvast staal, 1.4427 SO
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101339574
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 8  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M5 x 0.5
Nominale schakelafstand 1 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken uprox3, Magneetveldvast, Factor 1

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top