Product  NI3-EH6.5K-AN6X-V1131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4610320
    • Gladde buis, 6,5 mm diameter
    • Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101155174
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst LK
Gewicht 5  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 6.5 mm
Nominale schakelafstand 3 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625385

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top