Product BI2-EH6.5-AN6X
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4612300- Gladde buis, 6,5 mm diameter
- Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
- groot detectiebereik
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101155617 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 6.5 mm |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 3.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |