Product  BI1-Q6.5-AN6

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4613420
    • rechthoekig, hoogte 6.5 mm
    • actief vlak zijdelings
    • kunststof, PP GR-20
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101155723
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 20.2 x 17.2 x 6.5 mm, Q6.5
Nominale schakelafstand 1 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP GR-20
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top