Product  NI3.5-Q5.5-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4613601
    • Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PP
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101155822
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 26  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 28 x 8 x 5.5 mm, Q5.5
Nominale schakelafstand 3.5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF20
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top