Product  NI15-EM30D-VP6X/S120

Inductieve sensor

voor extreme omgevingsomstandigheden tot 120°C

Bestelnummer: 4617410
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • roestvaststaal, 1.4571
    • dichtingsring uit Viton
    • Beschermingsklasse IP68 - IP69K
    • Voor temperaturen tot +120 ℃
    • Frontkap van PTFE
    • Bestand tegen klimaatsveranderingen
    • Bestand tegen koelsmeermiddelen en tegen snij- en slijpolie
    • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170887
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 303  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur -25…+120 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

6945103
6945005

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top